Bosch Rexroth TS 1 이송 시스템을 점검하는 여성 작업자의 모습 TS 1 이송 시스템

소형 경량 제품을 위한 정밀 솔루션입니다. 초소형 스테퍼 모터가 장착된 48V 버전으로 곧 출시 예정입니다.

Rexroth Store로 이동하기

TS 1 이송 시스템으로 생산성을 높이세요!

소형 제품의 효율적인 생산에서 TS 1 이송 시스템은 오랫동안 업계 표준으로 자리잡아 왔습니다. 복잡한 부품의 정밀 조립 에 특화 설계된 이 시스템은 의료 기술, 전자, 자동차, 소비재 등 까다로운 산업 분야에서 탁월한 성능을 발휘합니다. 또한 클린룸, 드라이룸, ESD 보호 구역 등 민감한 환경에서도 성능이 검증되었습니다.

더 강력한 미래를 준비하고 있습니다. 기술 선도 기업인 Bosch Rexroth는 혁신적인 48V 부품을 포함하도록 TS 1 포트폴리오를 확장하고 있습니다. 더 빠른 이송 속도, 지능형 제어 기능, 완전 무공압 방식의 초소형 레이아웃 구현으로 플랜트의 생산성을 극대화합니다.

새로운 48V 기술의 이점을 확인하세요.


Bosch Rexroth TS 1 이송 시스템에서 작동하는 여러 정밀 조립 스테이션의 클로즈업 모습

탁월한 정밀도

최대 ± 0.015mm의 위치 결정 및 반복 정밀도를 구현합니다. 플라스틱, 알루미늄 또는 스테인리스 스틸 소재의 공작물 팔레트로 용도에 최적화된 솔루션을 제공합니다.

Bosch Rexroth TS 1 이송 시스템이 장착된 수동 워크스테이션

모든 요구 사항에 유연하게 대응

다양한 모듈식 툴킷으로 맞춤형 시스템을 구축합니다. 모든 부품은 자유롭게 조합 가능하며, 클린룸ESD 보호 구역 부터 드라이룸에 이르기까지 가장 까다로운 환경을 위해 설계되었습니다.

Bosch Rexroth TS 1 이송 시스템의 초소형 레이아웃

초소형 설계

협소한 공간과 제한적인 생산 환경에 최적화되었습니다. 다른 시스템으로는 불가능한 복잡하고 자유로운 맞춤형 레이아웃 구성이 가능합니다.

TS 1의 작동 방식: 산업별로 검증된 솔루션

TS 1 이송 시스템의 공작물 캐리어에 의료 기기를 배치하고 있는 보호복을 입은 작업자의 모습

민감한 제품을 위한 극도의 정밀도

생명과학 및 의료 분야에서는 극도의 정밀도와 완벽한 공정 신뢰성이 필수입니다. TS 1은 ISO Class 7까지의 클린룸 인증을 획득했을 뿐만 아니라, 부드러운 핸들링으로 가장 민감한 부품의 무결성까지 보호합니다. 이송 전 과정에서 엄격한 공차를 유지하여 생명 유지 장비, 진단 키트, 초정밀 조립품의 기능을 완벽하게 보장합니다.

자동차 조립용 Bosch Rexroth TS 1 이송 시스템

자동차 산업을 위한 강건한 공정

자동차 산업은 기존 부품 조립과 전기 부품 조립 모두에서 정밀성을 요구합니다. TS 1은 제어 장치 및 센서 제조 는 물론, 배터리 생산의 핵심 공정에 최적화된 솔루션입니다. 드라이룸(습도 1% 미만) 환경 검증과 부드러운 핸들링이 결합되어 초소형 배터리 셀 생산에 신뢰할 수 있는 선택입니다.

TS 1 이송 시스템 의 공작물 팔레트 위에 놓인 손목시계 클로즈업

하이엔드 소비재를 위한 완벽한 품질

손목시계, 디스플레이, 안경 렌즈 등 프리미엄 소비재에서는 완벽한 기능과 흠 없는 외관이 시장 성공을 결정합니다. TS 1 시스템은 이 두 가지를 모두 충족합니다. 높은 생산 속도와 함께 민감한 부품의 안전하고 부드러운 이송을 보장합니다. 타협 없는 높은 제품 품질을 실현합니다.

Bosch Rexroth TS 1 이송 시스템이 민감한 인쇄 회로 기판(PCB)을 이동하는 모습

고감도 전자제품을 위한 최대 보호

전자 제조 공정에서는 미세한 충격, 스크래치, 정전기 방전(ESD)만으로도 고가의 부품이 손상될 수 있습니다. TS 1은 이중 보호를 제공합니다. 완전 전도성 EPA 인증 설계 로 ESD 손상을 안정적으로 차단합니다. 또한 48V 모듈의 무진동 핸들링 으로 초정밀 조립품, 카메라 모듈, 센서를 안전하게 이송합니다.

핵심 기술 데이터

공작물 팰릿 중량:
최대 3kg
공작물 팰릿 크기: 80 x 80mm, 120 x 120mm, 160 x 160mm
공작물 팰릿 종류: 플라스틱, 플라스틱/강철, 알루미늄
컨베이어 매체: 벨트 (PA), 치형 벨트 (PA)
컨베이어 속도: 6, 9, 12, 15, 18m/min
높은 반복 정확도: ±0.015mm
적합 공간: 등급 7 클린룸(EN ISO 14644-1), 건조실(최대 약 1% 상대 습도)
특수 부품: 짧은 처리 시간, 포지셔닝 장치용 어큐뮬레이션 커브로 최고의 반복 정확도와 신속한 공작물 팰릿 전환
주문 정보

48V 기술을 적용한 완전 전기식 TS 1 출시 예정

한 눈에 이점 살펴보기

  • 완전 전기식이자 무공압: 공압 액추에이터 및 부품을 제거하여 시운전 시간 단축, 운영 비용 절감, 유지보수 최소화를 실현합니다.
  • 빠른 이송: 최대 24m/min의 이송 속도로 사이클 타임을 대폭 단축합니다.
  • 무진동 이송: 매개변수 조정 가능한 속도 램프로 공작물 캐리어의 부드러운 가감속을 구현하여 민감한 부품을 보호합니다.

  • 지능형 IO-Link 제어: 필드버스 독립 IO-Link 표준으로 간편한 시운전과 유연한 제어를 실현합니다.
  • 더욱 컴팩트한 설계: 비동기 기어드 모터 대신 소형 스테퍼 모터를 사용하여 더욱 컴팩트한 레이아웃을 구현합니다.
  • 완벽한 호환성: 모든 48V 모듈을 기존 TS 1 제품군과 완벽하게 통합하여 투자 안정성과 유연성을 극대화합니다.

추가 비용 없이 이송 시스템 프로젝트 계획

MTpro 계획 소프트웨어를 최대한 활용하세요. Bosch의 거의 모든 기술 제품이 이 툴에 담겨 있습니다. 드래그 앤 드롭 기능으로 개별 이송 시스템을 신속하게 설계하세요.

한 화면에 보이는 엔지니어링 툴 MTpro

MTpro 계획 소프트웨어

최초 아이디어부터 구현까지 이송 시스템 의 모든 것을 툴 하나에 담았습니다.

MTpro